UT 6-TG-EX BU
-
Rozpojovací svornice
1291262
Rozpojovací svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Detaily výrobku
Všeobecně | Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky. |
Typ produktu | Rozpojovací svornice |
Oblast použití | Konstrukce strojů |
Konstrukce zařízení | |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
Patro 1 nahoře 1 dole 1 | |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Délka odizolování | 10 mm |
válečkový kalibr | A5 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Jmenovitý proud | 20 A |
Zatěžovací proud maximální | 20 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Jmenovité údaje (ATEX/IECEx) | |
Označení | II 3 G Ex ec llC Gc |
Rozsah teploty použití | -50 °C ... 130 °C |
Příslušenství s ověřením Ex | 3047183 ATP-UT-TWIN |
3046499 P-FU 6,3X32-EX | |
3046509 P-FU 6,3X32 LED 24-EX | |
3046512 P-FU 6,3X32 LED 60-EX | |
3046525 P-FU 6,3X32 LA 250-EX | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1205066 SZS 1,0X4,0 VDE | |
Seznam dat přemostění | Zásuvný můstek / FBS 2-8 / 3030284 |
Zásuvný můstek / FBS 3-8 / 3030297 | |
Zásuvný můstek / FBS 4-8 / 3030307 | |
Zásuvný můstek / FBS 5-8 / 3030310 | |
Zásuvný můstek / FBS 10-8 / 3030323 | |
Data přemostění | 39 A / 6 mm² |
Výstup | (trvale) |
Patro Ex Všeobecné | |
Jmenovité napětí | 250 V |
Jmenovitý proud | 6,3 A |
Zatěžovací proud maximální | 6,3 A |
Data připojení Ex Všeobecné | |
Rozsah krouticího momentu | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 8 |
Připojovací kapacita pevná | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Možnosti připojení AWG | 24 ... 8 |
Připojovací kapacita pružná | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Možnosti připojení AWG | 24 ... 8 |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, AWG tuhé | 24 ... 12 |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, AWG ohebné | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min. | 0,2 mm² |
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. | 6 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky AWG | 24 ... 12 |
Šířka | 8,2 mm |
Výška | 57,8 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 55 mm |
Barva | modrá (RAL 5015) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 1291262 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1132 |
GTIN | 4063151523930 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 18,31 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 18,31 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-8 - Zástrčný můstek 3030297
-
FBS 4-8 - Zástrčný můstek 3030307
-
FBS 5-8 - Zástrčný můstek 3030310
-
FBS 6-8 - Zástrčný můstek 3032470
-
RB 16-6 - Redukční můstek 3047072
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3047251
-
ATP-UT-TWIN - Oddělovací deska sekcí 3047183
-
LPS-8/E - Servisní konektor 3270560
-
LPS-8 - Servisní konektor 3270561
-
LPO 6/E - Odbočný konektor 3270525
-
LPO 6 - Odbočný konektor 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PAI-4-FIX BU - Zkušební adaptér 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Zkušební adaptér 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Zkušební adaptér 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Zkušební adaptér 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Zkušební adaptér 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Zkušební adaptér 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Zkušební adaptér 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Zkušební adaptér 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Zkušební adaptér 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Zkušební adaptér 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Zkušební adaptér 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Zkušební adaptér 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Zkušební adaptér 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Zkušební adaptér 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Zkušební adaptér 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Zkušební adaptér 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Zkušební adaptér 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1052002
-
ZB 8 CUS - Proužky označovacích štítků 0825011
-
UC-TM 8 - Značkovače pro svorky 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824597
-
UCT-TM 8 - Značkovače pro svorky 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1052413
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-DI GY - Rozpojovací zástrčka 3047390
-
P-FIX - Průchodkový konektor 3038956
-
P-CO - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032460
-
P-DI GN - Rozpojovací zástrčka 1071062
-
P-CO XL - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036797
-
P-CO XL SKN - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036798
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
PS-6 - Zkušební zástrčka 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038736
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Šroubovák 1205066
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
P-FU 6,3X32-EX - Pojistková zástrčka 3046499
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - Pojistková zástrčka 3046509
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - Pojistková zástrčka 3046512
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Pojistková zástrčka 3046525
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-DI GY - Rozpojovací zástrčka 3047390
-
P-DI GN - Rozpojovací zástrčka 1071062
Vaše výhody
Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení
Vhodné pro procesní techniku díky atestu Ex-nA
Kompaktní provedení a vysoká proudová zatížitelnost 20 A
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno