UT 4-QUATTRO-TG P/P - Rozpojovací svornice
3064030

Rozpojovací svornice, Max. zátěžový proud nesmí být překročen součtovým proudem všech připojených vodičů.
Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Globálně uznávané: celosvětově osvědčené šroubové připojení
Bezúdržbové a se zajištěním proti vibracím díky patentovanému principu Reakdyn
Úspora místa a flexibilita díky připojení dvou stejných vodičů
Dlouhodobě stabilní připojení při použití kvalitních materiálů
Nízké vlastní zahřívání díky velkým kontaktním silám
Plná flexibilita díky jednotnému příslušenství CLIPLINE complete pro propojky, popisování a testování
Individuální a snadné osazení rozpojovací zástrčkou, pojistkovou zástrčkou, zástrčkou pro instalaci elektronického prvku a průchodkovým konektorem