UT 4-QUATTRO-MT BU - Nožová rozpojovací svornice
3073050

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Globálně uznávané: celosvětově osvědčené šroubové připojení
Bezúdržbové a se zajištěním proti vibracím díky patentovanému principu Reakdyn
Pohodlné oddělení proudových obvodů díky implementovanému nožovému rozpojení
Úspora místa a flexibilita díky připojení dvou stejných vodičů
Dlouhodobě stabilní připojení při použití kvalitních materiálů
Nízké vlastní zahřívání díky velkým kontaktním silám
Maximální efektivita na nejmenším prostoru - díky integrovanému můstku jsou spoje propojeny napříč úrovněmi