Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UT 2,5-MT-P/P TMR - Nožová rozpojovací svornice
3046376

Nožová rozpojitelná svornice, s nožovým rozpojovačem otočeným o 180°, typ připojení: šroubové připojení, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, druh montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Testováno pro železniční aplikace
Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení