STTBS 4-MT BU - Nožová rozpojovací svornice
3035522

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 28 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nožový rozpojovač pro jedno patro