QTC 1,5-TWIN-MT
-
Nožová rozpojovací svornice
3050407
Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 17,5 A, 1. Patro, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/7,5, barva: šedá
Detaily výrobku
| Oblast použití | Železniční průmysl |
| Konstrukce strojů | |
| Konstrukce zařízení | |
| Počet přípojek | 3 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,56 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 3 |
| Četnost propojení při stejném průřezu | 100 |
| jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Rychlé připojení |
| Materiál izolace žíly | PVC / PE |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| Jmenovitý proud | 17,5 A |
| Zatěžovací proud maximální | 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²) |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Šířka | 5,2 mm |
| Šířka krytu | 2,2 mm |
| Výška | 94 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 39,3 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 46,8 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Průměr žíly, včetně izolace | 3 mm |
| Zkouška napěťovým impulzem | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška zahřívání | |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Provozní elektrická pevnost | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Mechanická pevnost | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Rychlost rotace | 10 ot./min |
| otočení | 135 |
| Průřez vedení/hmotnost | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Doba působení | 30 s |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/7,5 |
| Objednací číslo | 3050407 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BE3 |
| Kód výrobku | BE3131 |
| GTIN | 4046356079280 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,82 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 12,6 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 2-5 - Zástrčný můstek 3030161
-
FBS 3-5 - Zástrčný můstek 3030174
-
FBS 4-5 - Zástrčný můstek 3030187
-
FBS 5-5 - Zástrčný můstek 3030190
-
FBS 10-5 - Zástrčný můstek 3030213
-
FBS 20-5 - Zástrčný můstek 3030226
-
FBS 50-5 - Zástrčný můstek 3038930
-
FBSR 2-5 - Zástrčný můstek 3033702
-
FBSR 3-5 - Zástrčný můstek 3001591
-
FBSR 4-5 - Zástrčný můstek 3001592
-
FBSR 5-5 - Zástrčný můstek 3001593
-
FBSR 10-5 - Zástrčný můstek 3033710
-
FBS 2-5 BU - Zástrčný můstek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Zástrčný můstek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Zástrčný můstek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Zástrčný můstek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Zástrčný můstek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Redukční můstek 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Redukční můstek 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Redukční můstek 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Redukční můstek 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3030900
-
D-QTC 1,5-QUATTRO - Koncová krytka 3205174
-
DS-QTC 1,5 - Segment krytu 3205200
-
PS-4/E - Zkušební zástrčka 3036709
-
STP 5-2/S - Nosiče štítků 0800970
-
ATP-QTC QUATTRO - Oddělovací deska sekcí 3206225
-
S-MT - Spínací zámek 3247954
-
P-CO 2-5 R47K - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Zkušební adaptér 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Zkušební adaptér 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Zkušební adaptér 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Zkušební adaptér 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Zkušební adaptér 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Zkušební adaptér 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Zkušební adaptér 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Zkušební adaptér 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Zkušební adaptér 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Zkušební adaptér 3035983
-
PS-5 - Zkušební zástrčka 3030983
-
DP PS-5 - Distanční deska 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038723
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
Vaše výhody
Testováno pro železniční aplikace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno