Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MTK BU - Nožová rozpojovací svornice
3101197

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Provedení šetřící místo
Vysoká proudová zatížitelnost do 16 A