CSA
ID schválení: 13631EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Vícevodičové připojení | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Vícevodičové připojení | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
Vícevodičové připojení | 600 V | 5 A | 24 - 12 |