PLC-RSC-230UC/21HC/EX - Reléový modul
2909521

PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu ve 14 mm se šroubovým uzávěrem a zásuvným relé s výkonovým kontaktem 10 A, 1 přepínač, vstupní napětí 230 V AC/220 V DC. Schváleno podle ATEX/IECEx (Zone 2) a Ex-Zone Class I, Div. 2.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty