Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé, relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu, příchytky. Provedení kontaktů: 1 spínací kontakt, max. zapínací proud do 130 A peak, 80 A (20 ms) vstupní napětí 24 V DC
Univerzální systém průmyslových relé
S univerzálními relé RIFLINE complete můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace. Bez ohledu na to, jestli chcete signály oddělit, násobit, nebo zesílit: oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu miniaturních stykačů. Průchodný výměnný reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s diodou na ochranu proti přepětí a žlutou LED diodou, polarita: A1+, A2-, vstupní napětí: 110 V DC ±20 %
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z patice relé s vyhazovačem a relé s výkonovými kontakty. Provedení kontaktů: 1 přepínač. Vstupní napětí: 12 V DC
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé, relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Provedení kontaktů: 4 přepínače. Vstupní napětí: 120 V AC
Předmontovaný modul elektronického relé s připojením push-in, sestávající z: patice relé s vyhazovačem a výměnným miniaturním elektronickým relé. Vstupní napětí: 24 V DC. Výstup: 3-48 V DC/100 mA
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem, vstupní napětí: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé, příchytky relé, výměnného odrušovacího modulu se zkušebním tlačítkem, relé s výkonovými kontakty a integrovanou stavovou diodou LED. Provedení kontaktů: 2 přepínače. Vstupní napětí: 230 V AC
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s ochrannou diodou a žlutou LED diodou, vstupní napětí: 12 V DC ... 24 V DC ±20 %, polarita A1-, A2+
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z patice relé s vyhazovačem a relé s výkonovými kontakty. Provedení kontaktů: 1 přepínač. Vstupní napětí: 24 V DC. Polarita: A1-, A2+
Příchytka relé, drátové provedení, vhodná pro patice relé RIF-1, pro miniaturní výkonová a polovodičová relé vysoká 16 mm
Vaše výhody
- Kompletní produktová řada díky pokrytí všech standardních reléových aplikací
- Jednoduchá manipulace díky moderní koncepci propojení a rozvodu napětí
- Snadné rozšíření na časové relé pomocí zásuvného funkčního modulu
- Spolehlivý reléový systém pro vysokou dostupnost strojů a disponibilitu zařízení
- Flexibilní stavebnicový systém díky dostupnosti kompletních modulů a modulárnímu sestavení
Vazební relé s nuceným vedením
Vazební relé s nuceným vedením od společnosti Phoenix Contact umožňují spínání bezpečné zpětné vazby. Slouží ke galvanickému oddělení, zesílení výkonu a znásobení kontaktů. Naše vícekanálové vazební reléové moduly jsou vyvinuty v souladu s normou DIN EN 61810-3 typ A a nabízejí maximální bezpečnost a spolehlivost. Tato norma zajišťuje, že budou použita speciální konstrukční a designová opatření, která zaručí, že spínací kontakty a rozpojovací kontakty nebudou nikdy současně ve tomtéž stavu.
Díky těmto nuceně vedeným kontaktům jsou naše relé ideální pro použití v systémech s vlastním dohledem, například v řídicích systémech bezpečnostní techniky. Důvěřujte naší technologii, která maximalizuje bezpečnost a efektivitu vašich průmyslových aplikací.
Multifunkční časový modul
Jednoduché rozšíření pro vaše reléové moduly: Multifunkční, snadno zapojitelný časový modul pro 24 V DC slouží k rozšíření reléového modulu na časové relé. Tento modul můžete použít pro patice RIF-1 až RIF-4.
V časovém rozsahu od 0,5 s do 100 min. můžete vybírat ze tří časových funkcí:
- zpožděně zapínající
- krátkodobě se zapínající
- generátor impulzů