Univerzální systém průmyslových relé RIFLINE complete na nosné liště s příslušenstvím

Univerzální systém průmyslových relé

S univerzálními relé RIFLINE complete můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace. Bez ohledu na to, jestli chcete signály oddělit, násobit, nebo zesílit: oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu miniaturních stykačů. Průchodný výměnný reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.

Go to Product Detail Page for item 2900953
RIF-RH-1 - Příchytka
RIF-RH-1 - Příchytka
2900953

Příchytka relé, s vyhodnocovací funkcí a uchycením pro označovací materiál, vhodná pro patici relé RIF-1, pro 16 mm vysoké miniaturní výkonové relé a elektronické relé

Vaše výhody

  • Kompletní produktová řada díky pokrytí všech standardních reléových aplikací
  • Jednoduchá manipulace díky moderní koncepci propojení a rozvodu napětí
  • Snadné rozšíření na časové relé pomocí zásuvného funkčního modulu
  • Spolehlivý reléový systém pro vysokou dostupnost strojů a disponibilitu zařízení
  • Flexibilní stavebnicový systém díky dostupnosti kompletních modulů a modulárnímu sestavení

Nové produkty

Vysoce kompaktní reléový modul s nuceným vedením na nosné liště

Vysoce kompaktní reléové moduly s nuceným vedením

Šestipólové s technikou připojení push-in

Vysoce kompaktní reléový modul RIFLINE complete spolehlivě spíná díky šesti nuceně vedeným kontaktům a technice připojení push-in. Využijte rozvádění napětí A2 pomocí zástrčných můstků na vstupní straně a spolehlivou zpětnou vazbu ve vaší aplikaci.

Hlavní vlastnosti

  • Technika připojení push-in
  • Konstrukční šířka pouhých 20,9 mm
  • Reléový modul se 6pólovým nuceně vedeným relé
  • Rozvádění napětí A2 pomocí zástrčných můstků na vstupní straně
  • Spolehlivá zpětná vazba

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné spínání díky konstrukční šířce pouhých 20,9 mm
  • Více nuceně vedených kontaktů díky šestipólovým relé
  • Rychlé a snadné zapojení reléových modulů díky technice připojení push-in
  • Jednoduché rozvádění napětí pomocí zástrčných můstků na vstupní straně

Vazební relé RIFLINE complete s nuceně vedenými kontakty na nosné liště

Vazební relé s nuceným vedením

Vazební relé s nuceným vedením od společnosti Phoenix Contact umožňují spínání bezpečné zpětné vazby. Slouží ke galvanickému oddělení, zesílení výkonu a znásobení kontaktů. Naše vícekanálové vazební reléové moduly jsou vyvinuty v souladu s normou DIN EN 61810-3 typ A a nabízejí maximální bezpečnost a spolehlivost. Tato norma zajišťuje, že budou použita speciální konstrukční a designová opatření, která zaručí, že spínací kontakty a rozpojovací kontakty nebudou nikdy současně ve tomtéž stavu.

Díky těmto nuceně vedeným kontaktům jsou naše relé ideální pro použití v systémech s vlastním dohledem, například v řídicích systémech bezpečnostní techniky. Důvěřujte naší technologii, která maximalizuje bezpečnost a efektivitu vašich průmyslových aplikací.

RIFLINE complete s multifunkčním časovým modulem

Multifunkční časový modul

Jednoduché rozšíření pro vaše reléové moduly: Multifunkční, snadno zapojitelný časový modul pro 24 V DC slouží k rozšíření reléového modulu na časové relé. Tento modul můžete použít pro patice RIF-1 až RIF-4.

V časovém rozsahu od 0,5 s do 100 min. můžete vybírat ze tří časových funkcí:

  • zpožděně zapínající
  • krátkodobě se zapínající
  • generátor impulzů