RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG
-
Reléový modul
1148699
Reléový modul s přípojkou push-in sestávající z: patice relé se stavovou LED diodou, ochrannou diodou a příchytkou, bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, provedení kontaktů: 2 spínací kontakty a 2 rozpojovací kontakt, vstupní napětí: 24 V DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | RIFLINE complete |
| aplikace | Nuceně spínané kontakty |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| B10d | 810000 Cyklů (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cyklů (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cyklů (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cyklů (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolace | Základní izolace |
| Bezpečné oddělení, zesílená izolace a 6 KV mezi cívkou a kontaktním obvodem a mezi kontakty 11–12, resp. 13–14, 41–42 po 23–24, 33–34 | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,41 W |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| Zkušební napětí (otevřený kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., otevřený kontakt) |
| Zkušební napětí () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., mezi kontakty 7,8 po 9,10) |
| Zkušební napětí () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., mezi všemi ostatními kontakty) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 250 V AC (Vstup/výstup) |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV (Vstup/výstup) |
| Zařízení na ochranu proti zkratu | |
| Proud | 10 A (RT28-32) |
| Napětí | 500 V (SCPD) |
| Zkratový proud | 1 kA (podmíněný zkratový proud) |
| strana cívky | |
| Jmenovité provozní napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | viz zátěžový diagram |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Pohon (pólování) | pólované |
| Typický vstupní proud při UN | 17 mA |
| Vstupní ztrátový výkon při UN | 0,4 W |
| Doba odezvy typická | 10 ms |
| typická doba návratu | 15 ms |
| Ovládací napětí | 24 V DC |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 2 spínací kontakty, 2 rozpojovací kontakty |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO, tvrdé pozlacení |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| Spínací napětí minimální | 10 V (5 mA) |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | 35 A (20 ms) |
| Minimální spínací proud | 5 mA (10 V) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Nuceně ovládané kontakty podle normy EN 61810-3 | Typ A |
| Kategorie použití CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Spínač) |
| DC13, 2 A/24 V (Spínač) | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče s plastovou objímkou, dva vodiče na dvojité svornici) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 16 (neohebný) |
| 26 ... 16 (flexibilní) |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 21 mm |
| Výška | 96 mm |
| Hloubka | 67 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V2 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
| Druh ochrany (Relé) | RT II (Relé) |
| Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Všechny údaje podle normy | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | EN 61810-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1148699 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK652E |
| GTIN | 4063151142704 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 74,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 71,336 g |
| Číslo celní sazby | 85364110 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aee288bd-6231-4d69-be6d-0ac61e9f5434 |
Kompatibilní produkty
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 0811972
-
ZB 15 CUS - Proužky označovacích štítků 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0811998
-
REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - Bezpečnostní relé 1158056
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno