Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem, vstupní napětí: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Univerzální systém průmyslových relé
S univerzálními relé RIFLINE complete můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace. Bez ohledu na to, jestli chcete signály oddělit, násobit, nebo zesílit: oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu miniaturních stykačů. Průchodný výměnný reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé, relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a příchytky. Provedení kontaktů: 2 přepínače. Vstupní napětí: 12 V DC
Předmontovaný reléový modul s přípojkou push-in, sestávající z patice relé, relé s výkonovými kontakty a zesílené příchytky. Provedení kontaktů: 2 přepínací kontakty. Vstupní napětí: 24 V DC
Reléový modul s přípojkou push-in sestávající z: patice relé se stavovou LED diodou, ochrannou diodou a příchytkou, bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, provedení kontaktů: 5 spínacích kontaktů a 1 rozpojovací kontakt, vstupní napětí: 24 V DC
Předmontovaný reléový modul s přípojkou Push-in sestávající z: patice relé, bezpečnostního relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, výměnným zobrazovacím/odrušovacím modulem a příchytkou, provedení kontaktů: 2 přepínací kontakty, vícepolohový zlatý kontakt, vstupní napětí: 24 V DC
Reléový modul s přípojkou push-in sestávající z: patice relé se stavovou LED diodou, ochrannou diodou a příchytkou, bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, provedení kontaktů: 4 spínací kontakty a 2 rozpojovací kontakt, vstupní napětí: 24 V DC
Výměnný modul k rozšíření reléového modulu na časové relé, 3 časové funkce, 4 časové rozsahy k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, vstupní napětí: 12 V DC ... 24 V DC
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z patice relé, relé s výkonovými kontakty s dodatečným elektrolytickým zlacením a příchytky. Provedení kontaktů: 4 přepínače. Vstupní napětí: 24 V DC
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé, příchytky relé a relé s výkonovými kontakty se zkušebním tlačítkem, integrovanou stavovou diodou LED a ochrannou diodou. Provedení kontaktů: 1 přepínač. Vstupní napětí: 24 V AC
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé, relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu, příchytky. Provedení kontaktů: 1 spínací kontakt, max. zapínací proud do 130 A peak, 80 A (20 ms) vstupní napětí 24 V DC
Vaše výhody
- Kompletní produktová řada díky pokrytí všech standardních reléových aplikací
- Jednoduchá manipulace díky moderní koncepci propojení a rozvodu napětí
- Snadné rozšíření na časové relé pomocí zásuvného funkčního modulu
- Spolehlivý reléový systém pro vysokou dostupnost strojů a disponibilitu zařízení
- Flexibilní stavebnicový systém díky dostupnosti kompletních modulů a modulárnímu sestavení
Nové produkty
Vysoce kompaktní reléové moduly s nuceným vedením
Šestipólové s technikou připojení push-in
Vysoce kompaktní reléový modul RIFLINE complete spolehlivě spíná díky šesti nuceně vedeným kontaktům a technice připojení push-in. Využijte rozvádění napětí A2 pomocí zástrčných můstků na vstupní straně a spolehlivou zpětnou vazbu ve vaší aplikaci.
Hlavní vlastnosti
- Technika připojení push-in
- Konstrukční šířka pouhých 20,9 mm
- Reléový modul se 6pólovým nuceně vedeným relé
- Rozvádění napětí A2 pomocí zástrčných můstků na vstupní straně
- Spolehlivá zpětná vazba
Vaše výhody
- Prostorově úsporné spínání díky konstrukční šířce pouhých 20,9 mm
- Více nuceně vedených kontaktů díky šestipólovým relé
- Rychlé a snadné zapojení reléových modulů díky technice připojení push-in
- Jednoduché rozvádění napětí pomocí zástrčných můstků na vstupní straně
Vazební relé s nuceným vedením
Vazební relé s nuceným vedením od společnosti Phoenix Contact umožňují spínání bezpečné zpětné vazby. Slouží ke galvanickému oddělení, zesílení výkonu a znásobení kontaktů. Naše vícekanálové vazební reléové moduly jsou vyvinuty v souladu s normou DIN EN 61810-3 typ A a nabízejí maximální bezpečnost a spolehlivost. Tato norma zajišťuje, že budou použita speciální konstrukční a designová opatření, která zaručí, že spínací kontakty a rozpojovací kontakty nebudou nikdy současně ve tomtéž stavu.
Díky těmto nuceně vedeným kontaktům jsou naše relé ideální pro použití v systémech s vlastním dohledem, například v řídicích systémech bezpečnostní techniky. Důvěřujte naší technologii, která maximalizuje bezpečnost a efektivitu vašich průmyslových aplikací.
Multifunkční časový modul
Jednoduché rozšíření pro vaše reléové moduly: Multifunkční, snadno zapojitelný časový modul pro 24 V DC slouží k rozšíření reléového modulu na časové relé. Tento modul můžete použít pro patice RIF-1 až RIF-4.
V časovém rozsahu od 0,5 s do 100 min. můžete vybírat ze tří časových funkcí:
- zpožděně zapínající
- krátkodobě se zapínající
- generátor impulzů