Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z patice relé s vyhazovačem a relé s výkonovými kontakty. Provedení kontaktů: 1 spínač. Vstupní napětí: 24 V DC
Univerzální systém průmyslových relé
S univerzálními relé RIFLINE complete můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace. Bez ohledu na to, jestli chcete signály oddělit, násobit, nebo zesílit: oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu miniaturních stykačů. Průchodný výměnný reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.
Reléový modul s přípojkou push-in sestávající z: patice relé se stavovou LED diodou, ochrannou diodou a příchytkou, bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, provedení kontaktů: 3 spínací kontakty a 1 rozpojovací kontakt, vstupní napětí: 24 V DC
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé, relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Provedení kontaktů: 1 přepínač. Vstupní napětí: 230 V AC
Patice relé RIF-0... pro miniaturní výkonové relé s 1 spínačem nebo podobně konstruované elektronické relé, připojení s úhlovou pružinou, k montáži na NS 35/7,5
Příchytka relé, s vyhodnocovací funkcí a uchycením pro označovací materiál, vhodná pro patici relé RIF-1, pro 25 mm vysoké miniaturní výkonové relé a elektronické relé
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem a žlutou LED diodou, vstupní napětí: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem, vstupní napětí: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé, relé s výkonovými kontakty, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Provedení kontaktů: 4 přepínače. Vstupní napětí: 24 V AC
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z: patice relé s vyhazovačem a vícevrstvého pozlaceného kontaktního relé. Provedení kontaktů: 1 spínač. Vstupní napětí: 24 V DC
Předmontovaný reléový modul s přípojkou push-in, sestávající z patice relé, relé s výkonovými kontakty a zesílené příchytky. Provedení kontaktů: 2 přepínací kontakty. Vstupní napětí: 24 V DC
Vaše výhody
- Kompletní produktová řada díky pokrytí všech standardních reléových aplikací
- Jednoduchá manipulace díky moderní koncepci propojení a rozvodu napětí
- Snadné rozšíření na časové relé pomocí zásuvného funkčního modulu
- Spolehlivý reléový systém pro vysokou dostupnost strojů a disponibilitu zařízení
- Flexibilní stavebnicový systém díky dostupnosti kompletních modulů a modulárnímu sestavení
Vazební relé s nuceným vedením
Vazební relé s nuceným vedením od společnosti Phoenix Contact umožňují spínání bezpečné zpětné vazby. Slouží ke galvanickému oddělení, zesílení výkonu a znásobení kontaktů. Naše vícekanálové vazební reléové moduly jsou vyvinuty v souladu s normou DIN EN 61810-3 typ A a nabízejí maximální bezpečnost a spolehlivost. Tato norma zajišťuje, že budou použita speciální konstrukční a designová opatření, která zaručí, že spínací kontakty a rozpojovací kontakty nebudou nikdy současně ve tomtéž stavu.
Díky těmto nuceně vedeným kontaktům jsou naše relé ideální pro použití v systémech s vlastním dohledem, například v řídicích systémech bezpečnostní techniky. Důvěřujte naší technologii, která maximalizuje bezpečnost a efektivitu vašich průmyslových aplikací.
Multifunkční časový modul
Jednoduché rozšíření pro vaše reléové moduly: Multifunkční, snadno zapojitelný časový modul pro 24 V DC slouží k rozšíření reléového modulu na časové relé. Tento modul můžete použít pro patice RIF-1 až RIF-4.
V časovém rozsahu od 0,5 s do 100 min. můžete vybírat ze tří časových funkcí:
- zpožděně zapínající
- krátkodobě se zapínající
- generátor impulzů