FL WLAN EPA 5N
-
Rádiový modul
2700488
Adaptér WLAN Ethernet Port, Client, WLAN 802.11 a/n, frekvence 5,15...5,25 GHz, IP65, připojení: M12 pro 9...30 V DC, M12 pro LAN, automatické křížení, vhodné pro PROFINET & PROFIsafe, řízení založené na webu, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, integrovaná anténa
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Rádiový modul |
Provedení | Stand-Alone |
Rádiová karta | |
Počet | 1 |
Montážní pokyny | pevně vestavěný |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,824 W |
Napájení: Modulová elektronika | |
Typ připojení | Konektor M12, kódováním A (zástrčka) |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 30 V DC |
Napájecí proud | 76 mA (při 24 V DC) |
Příkon | 76 mA (při 24 V DC) |
Digitální: | |
Počet vstupů | 1 |
Ethernet | |
Rozhraní | Ethernet |
Počet | 1 |
Typ připojení | Konektor M12, kódováním D (zdířka) |
Anténa | |
Počet | 1 |
Typ připojení | pevně vsazené |
Funkce | |
Provozní režimy | Ethernet Client Adapter |
Základní funkce | SNMP (V1), DHCP, DCP, LLDP, Syslog, Fast Roaming, vstup Trigger, Mode Button |
Konfigurace | Web Interface, Mode-Button, AT příkazy (TCP(IP), SSC |
Automatický výběr kanálu | ano |
Kvalita služby (QoS) | ano |
Bezpečnost | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 PSK | |
AES | |
WEP 64 Bit/128 Bit | |
TKIP | |
Podporováno 802.1x / rádius | |
Povolení k provozu rádia | Evropa, USA, Kanada, další země v e-shopu |
Podpora zemí | Belgie |
Bulharsko | |
Dánsko | |
Německo | |
Estonsko | |
Finsko | |
Francie | |
Řecko | |
Velká Británie | |
Irsko | |
Island | |
Itálie | |
Kanada | |
Lotyšsko | |
Lichtenštejnsko | |
Litva | |
Lucembursko | |
Malta | |
Nizozemí | |
Norsko | |
Rakousko | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rumunsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Česká republika | |
Maďarsko | |
USA | |
Kypr (rep.) | |
Wireless | |
Název | Bezdrátová LAN |
Typ připojení antény | (interní) |
Frekvenční rozsah | 5,15 GHz ... 5,25 GHz (pásmo ISM) |
Frekvenční pásmo | 5 GHz |
Standardní rádio | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
n | |
Vysílací výkon | max. 14 dBm (EIRP) |
Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802.11 a/n |
Připojitelné rádiové moduly | 1 |
Šířka | 66 mm |
Výška | 91 mm |
Hloubka | 34 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | bez přípojek M12 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 65 °C |
Tlak vzduchu (provoz) | 795 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na stěnu |
Montáž na stěnu | |
Montážní pokyny | Interní cirkulárně polarizovaná směrová anténa |
Objednací číslo | 2700488 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN2W3 |
Strana katalogu | Strana 454 (C-6-2017) |
GTIN | 4046356562416 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 249,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 248,2 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | SE |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Síťový kabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Síťový kabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1683002
-
FL EPA RMS - Adaptér pro nosnou lištu 2701133
-
FL EPA WMS - Montážní adaptér 2701134
Vaše výhody
Stupeň ochrany IP65
Nejvyšší zabezpečení podle IEEE 802.11i se šifrováním AES
Integrovaná speciální anténa (EPA)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno