Signalizační světlo, 24 V DC, IALA zelené Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 10,5 °/4,5 °, průměr: 174 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní
Signalizační zařízení pro vodní cesty
Signalizační světla pro vodní cesty vyvinutá speciálně pro námořní použití se hodí pro náročné venkovní podmínky u plavebních komor, u mostů či v přístavech. Stmívatelné generátory signálu mají vysokou intenzitu světla a barev v souladu s normami IALA a CIE. Varianty 200S jsou navíc vybavené funkcí bezpečnostní diagnostiky podle normy IEC 61508. Všechny generátory signálu lze integrovat do automatizačních řešení prostřednictvím komunikačního protokolu.
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA bílé Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 8 °/30 °, průměr: 272 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA žluté Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 10,5 °/4,5 °, průměr: 174 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA bílé Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 10,5 °/4,5 °, průměr: 174 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA bílé Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 10,5 °/4,5 °, průměr: 174 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní, bezpečná diagnostika
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA červené Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 8 °/30 °, průměr: 272 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA žluté Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 10,5 °/4,5 °, průměr: 174 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní, bezpečná diagnostika
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA červené Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 10,5 °/4,5 °, průměr: 174 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní, bezpečná diagnostika
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA červené Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 10,5 °/4,5 °, průměr: 174 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA zelené Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 8 °/30 °, průměr: 272 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní
Přehled výhod Signalizační světla pro námořní aplikace
- Bezpečnostní funkce podle bezpečnostní normy IEC 61508 (bezpečnostní signalizační světlo typu 200S)
- Rychlá diagnostika a dlouhodobá bezpečnost dat díky připojení k síti pomocí standardních protokolů
- Bezpečné uvedení do provozu a jednoduchá technická údržba díky předinstalovaným softwarovým funkcím pro signalizační úlohy
- Dlouhá životnost díky úsporné LED technice a robustnímu hliníkovému pouzdru
Signalizační světla třídy 200 pro vnitrozemskou lodní dopravu
LED signalizační světla pro vnitrozemskou lodní dopravu jsou koncipována pro použití na světelných návěstidlech a zařízeních plavební komory. Použití autonomních monitorovacích funkcí zaručuje vysokou dostupnost signalizačního zařízení.
Zvláštní výhodou signalizačního světla je integrovaná komunikace polní sběrnice. Pomocí modulární řídicí jednotky je možné komunikovat se světlem např. za účelem regulace intenzity LED světla nebo definice chování při přerušení spojení. Pomocí sítě PROFINET můžete světlo spojit s řídicí stanicí plavební komory, kde má uživatel přístup k mnoha informacím o diagnostice a stavu.
Pro monitorovací funkce signalizačních světel se používají výhradně komponenty, které odpovídají průmyslovému standardu. Varianty 200S jsou navíc vybaveny bezpečnostní diagnostikou podle IEC 61508.
Signalizační světla třídy 300 pro námořní dopravu
V případě velkých námořních plavebních komor má vysokou prioritu dostupnost signalizačních systémů. Signalizační světla pro námořní dopravu tento požadavek splňují, protože mají důsledně realizovanou redundanci u elektrického napájení i komunikační sběrnice.
Mimořádně robustní pouzdro odolné proti mořské vodě a masivní způsob připojení jsou určeny k použití v náročném prostředí.
Prostřednictvím průmyslové komunikační sběrnice lze odečítat všechna výstražná a stavová hlášení s časovým razítkem a přenášet je do řídicích systémů a databází. K dispozici jsou průmyslové komunikační standardy, které umožňují jednoduchou výstavbu integrálních řešení automatizace.
Reference
Lodní výtah v Niederfinow
Bezpečné signály u lodního výtahu Niederfinow používá energeticky úsporný signalizační systém
Lodní výtah Niederfinow na kanálu Odra-Havola, který byl kdysi postaven jako náhrada za řadu odstupňovaných plavebních komor, má výšku zdvihu 36 metrů. Pro bezpečnost osob a lodí byla nová konstrukce zvedacího ústrojí vybavena signalizačním systémem na bázi LED dodaným společností Phoenix Contact.
Řídicí a automatizační řešení odpovídá požadavkům platné směrnice EU o strojních zařízeních, zajišťuje vysokou energetickou účinnost a umožňuje zavádění moderních koncepcí oprav a údržby.
Plavební komora Kiel-Holtenau
Komunikační signalizační světla Bezpečná signalizace v Kielském průplavu
Přibližně 100 km dlouhý Kielský průplav je jednou z nejfrekventovanějších uměle vytvořených námořních cest na světě. Plavební komora v Kiel-Holtenau vyrovnává výškový rozdíl mezi oběma moři.
V průběhu modernizace byla plavební komora vybavena novým signalizačním systémem dodaným společností Phoenix Contact, který usnadňuje údržbu a šetří energii.