Signální světla pro námořní použití umožňují konstrukci spolehlivých a energeticky efektivních signalizačních zařízení např. pro zdymadla. Pro dohledové funkce se používají výlučně komponenty, které odpovídají průmyslovému standardu. Signální světla LED 300 jsou k dostání v různých světelných barvách v souladu s důležitými standardy (například doporučení IALA E200-1 a CIE 1931). Prostřednictvím komunikace polní sběrnice jsou uživateli k dispozici různé diagnostické a stavové informace.
CSD-SL 300 GN
-
Signalizační světlo
2701786
Signalizační světlo, 24 V DC, IALA zelené Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 8 °/30 °, průměr: 272 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vyvinuto v souladu s EN 12966-1, doporučení IALA E200-1 a CIE 1931
Funkce fail-safe
400 m spojení k řídicí jednotce přes polní sběrnici
Schopnost diagnostiky
Vysoká světelná a barvená intenzita
Programovatelné v závislosti na aplikaci
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50000 hod
Úhel vyzařování: 8° x 30°
Durable and energy-saving LED technology
Komunikace polní sběrnice