MTKD-P/P - Průchozí svornice
3100020

Průchozí svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 16 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Připojovací průřez

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká proudová zatížitelnost do 16 A
Provedení šetřící místo