MTKD - Průchozí svornice
3100017

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 13,5 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Připojovací průřez

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká proudová zatížitelnost do 16 A
Provedení šetřící místo