Připevňovací materiál pro rozvaděč

Montážní materiál

Disponujeme rozsáhlým programem montážního materiálu pro rozvaděč. S vhodným montážním zařízením upevníte elektrické spoje a montážní díly bezpečně a rychle. Kombinací montážních materiálů optimálně využijete dostupné místo v rozvaděči.

Go to Product Detail Page for item 3022276
CLIPFIX 35-5 - Koncovka
CLIPFIX 35-5 - Koncovka
3022276

Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možnost označení, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 0404428
AB/SS - Opěra
AB/SS - Opěra
0404428

Opěra, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelná volitelně pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná a pohodlná instalace nosných lišt
  • Snadné upevnění svorkovnic díky různým variantám koncovek
  • Dobré připojení nulového vodiče díky přípojnicím nulového vodiče a různým výložníkům
  • Snadné svazkování a upevňování kabelů pomocí různých variant kabelových spon

Nové produkty

Montážní adaptér RailFIX pod nosnou lištou DIN

RailFIX

Efektivní montáž nosných lišt DIN

RailFIX zjednodušuje montáž osazených nosných lišt DIN. Za tímto účelem nejprve přišroubujte adaptéry k montážní desce. Svorkovnice se poté nasune na upevňovací háčky, pákou se nastaví do upevňovací polohy a zajistí upevňovacím šroubem. A už je nosná lišta pevně ukotvena k montážní desce.

Hlavní vlastnosti

  • Kompatibilní s nosnými lištami DIN se standardním děrováním 15 mm × 6,2 mm
  • Vhodné pro ocelové nosné lišty NS 35/7,5 a NS 35/15 od společnosti Phoenix Contact
  • Vysoká stabilita díky komponentům ze zinkového odlitku
  • Připojení odolné proti vibracím pro přepravu rozvaděče
  • Dobrý přenos proudů ve stínění díky nízkým přechodovým odporům

Vaše výhody

  • Zvýšení efektivity v celém procesu montáže rozvaděčů
  • Rychlá a snadná montáž plně osazených svorkovnic
  • Není nutná demontáž jednotlivých součástí nosné lišty
  • Není nutná dodatečná montáž propojek ani popisovacího materiálu
  • Montážní otvory umožňují montáž pomocí standardního šroubováku

Nosné lišty a montážní lišty DIN

Nosná lišta NS 35
Nosná lišta s profilem G
Nosná lišta s profilem C
Střihač profilů PPS STANDARD M s různými nosnými lištami
Nosná lišta NS 35

Tyto nosné lišty s profilem jsou nejběžnější variantou a označují se také jako montážní lišty. Jsou dostupné ve dvou velikostech NS 15 a NS 35. U nosné lišty NS 35 si můžete vybrat také mezi výškami 7,5 mm a 15 mm. V závislosti na variantě nosné lišty jsou montážní lišty k dispozici z různých materiálů. Patří mezi ně ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná ocel a měděné nebo hliníkové nosné lišty. Kromě toho jsou všechny varianty, ať už NS 15 nebo NS 35, k dispozici s perforací nebo bez ní. Oválné otvory umožňují snadnou instalaci osazených nosných lišt. Standardní oválné otvory nosných lišt NS 15 mají rozteč 20 mm od středu otvoru ke středu otvoru. Samotný oválný otvor má délku 12,2 mm včetně zaoblení
a šířku 4,2 mm. Standardní oválné nosných lišt NS 35 mají rozteč otvorů 25 mm od středu otvoru ke středu otvoru. Samotný oválný otvor má délku 15 mm včetně zaoblení a šířku 6,2 mm.

Nosná lišta s profilem G

Nosné lišty G jsou k dispozici pouze ve velikosti NS 32. Nosné lišty jsou dostupné v perforovaném nebo neperforovaném provedení, ale pouze neperforované provedení nabízí možnost výběru různých materiálů. Neperforovaná verze je dostupná také v mědi bez povrchové úpravy.

Nosná lišta s profilem C

Nosné lišty s profilem C se v současnosti používají jen zřídka. Z tohoto důvodu je nyní součástí portfolia nosných lišt pouze jedna varianta. Touto variantou je nosná lišta NS 30 z pozinkované oceli s oválným otvorem.

Střihač profilů PPS STANDARD M s různými nosnými lištami

S frézami na lišty DIN můžete řezat montážní lišty DIN přesně, bez třísek a bez následného dodělávání. Díky vodicím prvkům lze nosné lišty do řezacího přípravku zasunout rychle a bez námahy.

Stříhač profilů a lišt

Adaptér pro nosnou lištu RailFIX

Adaptér pro nosnou lištu RailFIX
Montáž nosné lišty pomocí montážních adaptérů RailFIX
Plně osazená nosná lišta se nachází nad nainstalovanými adaptéry RailFIX
Adaptér pro nosnou lištu RailFIX

Adaptéry pro nosnou lištu RailFIX umožňují snadnou a efektivní montáž plně osazených svorkovnic. Při osazování svorkovnic není mezi řadovými svornicemi potřeba žádný volný prostor. Kromě úspory místa je tak zajištěna i rychlá instalace, protože odpadá časově náročná dodatečná montáž jednotlivých svornic a příslušenství. Kromě toho je k upevnění plně vybavené nosné lišty zapotřebí pouze jeden šroub na jejím konci.

Podrobné informace
Montáž nosné lišty pomocí montážních adaptérů RailFIX

Pro přípravu na instalaci svorkovnice je třeba nejprve připevnit adaptéry RailFIX na montážní desku. Nosná lišta se pak ručně navlékne na zajišťovací háky a zasune pod fixační háčky. Pomocí běžného šroubováku se pak nosná lišta zasouvá pod adaptéry až k označení. Nakonec je třeba nosnou lištu zajistit pouze šroubem M5 s válcovou hlavou, aby se zabránilo jejímu sklouznutí do strany.

Přejít k videu
Plně osazená nosná lišta se nachází nad nainstalovanými adaptéry RailFIX

Montáž a upevňování svorkovnic může být zdlouhavé a časově náročné. Díky adaptérům RailFIX je však tento proces mnohem efektivnější. Skutečná výhoda montážních adaptérů RailFIX spočívá nejen v rychlosti, ale především ve zjednodušení montáže svorkovnic. Díky systému RailFIX lze tuto činnost provádět souběžně s montáží adaptéru, což celý proces decentralizuje a minimalizuje dlouhé přebíhání a čekání. Hotové nosné lišty lze také pohodlně zakoupit u externích dodavatelů.

Další informace o efektivní montáži a propojení
Koncovky pro montáž zapadnutím

Koncovky pro montáž zapadnutím

Koncovka

Portfolio koncovek tvoří nejrůznější koncovky pro nosné lišty DIN a lišty typu C a G. Pro nejrozšířenější nosné lišty DIN nabízíme kromě šroubovacích koncovek také západkové koncovky. Tyto koncovky lze nacvaknout na nosnou lištu bez použití nářadí, tedy jiných upevňovacích prostředků. Koncovky se při nacvaknutí zaříznou do kovu nosné lišty, díky čemuž vznikne velmi pevné uchycení. Západkové koncovky jsou navíc bezúdržbové. Stejně jako šroubovací koncové svorky lze západkové koncovky povolit pouze šroubovákem. Zabrání se tak neúmyslnému uvolnění koncovky.

Přípojnice nulového vodiče

Přípojnice nulového vodiče

Přípojnice nulových vodičů a opěry

Pro snadnou instalaci nulových vodičů nabízíme tři druhy přípojnic nulového vodiče. Zastoupeny jsou rozměry 6 × 6 mm a 3 × 10 mm. Pro instalaci přípojnic nulových vodičů máme různé výložníky. Největší výběr je u variant 3 × 10 mm. Můžete volit mezi adaptéry pro upevnění na nosnou lištu nebo pro přímou montáž. Adaptéry NLS vázané na nosnou lištu existují v různých provedeních. Můžete tak ovlivnit vzdálenost NLS od nosné lišty a také výšku lišty.

Produktová brožura
Příslušenství pro rozvaděče

V produktové brožuře uvidíte rozmanitost příslušenství pro rozvadače. Příslušenství zajišťuje ochranu a pořádek v rozvaděči i jeho okolí. Zásuvky a servisní rozhraní vám navíc pomohou při jednoduché údržbě, servisu a diagnostice.

Stáhnout brožuru
Rozvaděč s různým příslušenstvím