Montáž a propojení
Snižte náklady na montáž a propojení při výrobě rozvaděčů. Díky technologiím připojení Push-in a Push-X můžete rozvaděče propojit rychle a bez nutnosti použití nářadí. Naše ruční nářadí a mobilní tiskárny umožňují efektivní práci na jakémkoli místě.
Vaše výhody efektivní montáže a propojení při výrobě rozvaděčů
Zjednodušená montáž plně osazených nosných lišt
Úspora času a procesní bezpečnost díky propojování bez nutnosti použití nářadí [x]- Usnadnění práce s naším rozsáhlým portfoliem ergonomického nářadí [x]- Efektivní (dodatečné) popisování přímo v rozvaděči pomocí mobilních popisovacích systémů
Efektivní montáž
Z plně vybavených osazených nosných lišt
Nyní můžete své montážní procesy organizovat ještě efektivněji: adaptéry pro nosné lišty RailFIX umožňují jednoduchou montáž svorkovnic, tedy nosných lišt, které jsou předem osazeny řadovými svornicemi. Při montáži pomocí systému RailFIX není třeba ponechávat volný prostor pro upevnění nosné lišty ani provádět demontáž a opětovnou montáž komponent. Již osazené svorkovnice se jednoduše nasadí na adaptér a zasunou z boku pod zajišťovací háky. K bezpečnému upevnění stačí jediný šroub na konci nosné lišty. Tím je zajištěna rychlá montáž plně osazených svorkovnic a zvýšená celková efektivita procesu montáže při výrobě rozvaděčů.
Připojení vodiče bez nutnosti použití nářadí
Push-X – the new X-perience of wiring
Nový přístup k připojování vodičů bez použití nářadí: technologii Push-X lze bez výjimky používat k přímému propojení všech typů vodičů, a to bez použití nářadí a bez nutnosti vynaložení většího úsilí. Klíčovým prvkem této nové technologie je předepnutá kontaktní pružina. Tento princip umožňuje připojování tuhých i ohebných vodičů s dutinkou i bez ní. Připojení spouští i ty nejmenší ohebné vodiče. Kontakt s vodičem se vytváří lehkým poklepáním, tedy zcela bez námahy, na uvolňovací plochu na konci svorkové komory.
Označování bez vazby na konkrétní místo
S mobilními tiskárnami
Místa použití a požadavky na průmyslová značení jsou stejně početné jako rozmanité. Kromě tiskáren pro centrálně organizovanou průmyslovou montáž nabízíme s našimi mobilními tiskárnami s termosublimačním tiskem také řešení pro technické zásobovací jednotky ve výrobě řídicích a rozvodných zařízení. Bateriové tiskárny THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K jsou připraveny k použití přesně tam, kde je potřebujete, díky integrovanému označovacímu softwaru nebo možnosti bezdrátového ovládání z aplikace.
Profesionální nářadí je předpokladem pro dobré pracovní výsledky. Náš rozsáhlý sortiment nářadí nabízí ruční nářadí pro jakékoli použití při výrobě rozvaděčů. Vysoce kvalitní ruční nářadí pro řezání, odizolování, krimpování, šroubování a měření zaujme také svou odolností a pohodlnou manipulací díky ergonomicky navrženým rukojetím.
Základní pracovní stanice je vybavena praktickou a uzamykatelnou schránkou na nářadí se zásuvkami, jejímž prostřednictvím máte po ruce veškeré potřebné nářadí. Sklopné postranní stolky poskytují v případě potřeby další pracovní plochu a v době, kdy je nepoužíváte, je lze prostorově úsporným způsobem ukládat. V horní oblasti je pracovní stanice navíc vybavena odkládacími plochami, které poskytují ideální úložný prostor pro potřebné materiály, jako jsou kabely a vedení. Díky řiditelným kolečkům s brzdou lze mobilní stanici bez námahy přemísťovat ke každému rozvaděči, který má být vyroben, nebo na jiné místo, čímž je zajištěna maximální flexibilita.
Díky rozšiřitelnosti a modulární skladbě lze základní pracovní stanici flexibilně kombinovat s různým příslušenstvím. Kromě monitoru lze např. namontovat také nosné lišty, které slouží jako držáky pro otevřené úložné schránky - ideální pro zachování pořádku a zajištění snadné dosažitelnosti malých dílů. Pro ještě větší pořádek při propojování doporučujeme nainstalovat zajišťovací zarážku vodičů. Pomocí zajišťovací zarážky vodičů je možné snadno a přehledně strukturovat vodiče v rozsahu průřezů od 0,5 do 6 mm². Lze ji označovat podle průřezu vodiče a díky kompatibilitě s nosnými lištami NS 35 se jednoduše instaluje. Rychlý přístup k vodičům a možnost popisování nejen zkracují dobu hledání, nýbrž také minimalizují nebezpečí záměny při práci s podobnými průřezy. K přehlednějšímu uspořádání přispívá také nádoba na odpad.
Za účelem dosažení vyšší efektivity procesu propojování můžete systém pracoviště snadno rozšířit o naše automatické nástroje a tiskové systémy a rovněž o asistenční software pro pracovníky. To vám umožní jednoduše a rychle připravovat velké množství vodičů k propojení přímo na místě. Pomocí automatu na odstraňování izolace E.FOX S 10 můžete jednoduše a efektivně zpracovávat vodiče s rozdílnými průřezy a izolacemi. Pomocí tiskárny THERMOMARK E.WIRE můžete automaticky tisknout a aplikovat označení kabelů v jediném kroku. Asistenční software pro pracovníky poskytuje přehledným způsobem nezbytné informace na základě dat exportovaných ze systému ECAD a provádí pracovníky jednotlivými kroky postupu zpracování. K dalšímu zvýšení efektivity přispívá také přímé ovládání nástrojových automatů a tiskových systémů.
Při vývoji produktů z oblasti řadových svornic denně pracujeme na tom, aby propojení při výrobě rozvaděčů bylo ještě rychlejší, pro zákazníka bezpečnější a snáze použitelné.
Ready for Automation
Proven today – designed for tomorrow
Díky vynechání dutinek vodičů a použití rychlospojek nevyžadujících další nářadí umožňuje technologie připojení Push-X bezprostřední zvýšení efektivity při provádění ručních postupů zapojování. Inovativní technologie z nabídky společnosti Phoenix Contact je navíc odpovědí na požadavky budoucí výroby: technika přímé zástrčky a standardizovaný vnější obrys řadových svornic vytvářejí předpoklad pro strojně prováděné propojování v plně automatizovaných procesech. Chceme utvářet budoucnost výroby rozvaděčů. Za tímto účelem spolupracujeme s partnery, mezi které patří například Porúrská univerzita v Bochumi, na nových technologiích a výrobních systémech. Společnost Phoenix Contact je vaším partnerem ve snaze o dosahování maximální efektivity při výrobě rozvaděčů dnes i v budoucnu.
COMPLETE line je ucelený produktový program pro všechny funkce vašich rozvaděčů a zařízení nainstalovaných v terénu. Vyzkoušejte vzájemně sladěné portfolio se standardizovaným designem, intuitivním zacházením a jednotným příslušenstvím.