Připojení push-X Technologie push-X umožňuje jednoduché připojování tuhých i ohebných vodičů s koncovkou nebo bez ní. Díky předepnuté kontaktní komoře lze rychle a snadno upnout i velmi malé a ohebné vodiče.
Vaše výhody
- Obzvláště vysoký komfort ovládání díky snadné technice přímé zástrčky bez použití nářadí
- Rychlá instalace všech druhů vodičů, včetně provedení s dutinkou vodiče.
- Jednoznačná identifikace připojení vodiče díky ovládacímu tlačítku s nuceným vedením a slyšitelnému zajištění zapadnutím během propojení
- Zkrácené doby montáže díky svorkovému prostoru, který je ve stavu při dodání otevřený.
- Rychlé a jednoduché uvolnění vodičů i předepnutí kontaktní pružiny díky ovládacímu tlačítku s nuceným vedením.
Jednoduché vysvětlení technologie Push-X
Na rozdíl od stávající techniky připojení push-in je možné přípojky Push-X používat bez výjimky k přímému propojování všech typů vodičů, a to bez použití nářadí a bez nutnosti vynakládat větší sílu. Klíčovým prvkem této nové technologie je předepjatá kontaktní pružina. Tento princip umožňuje připojování tuhých i ohebných vodičů s koncovkou, včetně provedení s dutinkou vodiče. Připojení iniciují i ty nejmenší ohebné vodiče. Připojování vodiče se provádí bez námahy, pouhým lehkým poklepáním na uvolňovací plochu na konci svorkové komory. Poklepáním se uvolní mechanismus a vodič je okamžitě a trvale sevřen v kontaktní poloze. Připojený vodič se uvolňuje stejně jako při použití technologie push-in stisknutím oranžového ovládacího tlačítka. Současně s uvolněním vodiče dojde k předepnutí kontaktní pružiny pro opakovaný proces propojení.
Technologie Push-X
Další informace o technologii Push-X
Chcete se dozvědět více o produktech využívajících technologii Push-X? Kliknutím na následující odkaz získáte další informace, přehled produktů a bezplatné vzorky. Klikněte na odkaz níže a vydejte se do nového světa technologie Push-X.
Push-X v porovnání s jinými technikami připojení
Rychle, rychleji, Push-X: Podívejte se, jak snadné je propojení pomocí techniky Push-X ve srovnání s jinými technikami připojení. Rychlejší způsob připojení ohebných vodičů pravděpodobně neexistuje. Technika Push-X je vhodná také pro automatické propojení s využitím průmyslových robotů.
Naše nabídka produktů s technologií push-X
Řadové svornice XT
Řadové svornice XT s technologií Push-X umožňují jednoduché připojování tuhých i ohebných vodičů, včetně provedení s dutinkou vodiče. Díky předepnuté kontaktní komoře lze rychle a snadno upnout i sebemenší a sebeohebnější vodiče. Jednoduše zasuňte vodič až na konec komory. Stlačením zajišťovacího prvku na konci komory se uvolní kontaktní pružina, čímž dojde k okamžitému sevření vodiče. Řadové svornice XT jsou dostupné se jmenovitým průřezem 2,5 mm².
Konektory desek plošných spojů řady XPC
Konektory řady XPC 1,5 a XPC 2,5 umožňují bezpečné připojování vodičů pomocí rychlospojek. Prostřednictvím inovativní technologie Push-X se tuhé i ohebné vodiče, včetně provedení s dutinkou vodiče, připojují přímým způsobem, který nevyžaduje vynakládání síly a použití nářadí. Odizolovaný vodič se zasouvá přímo do otevřeného připojovacího místa – bezpečné připojení je uživateli potvrzeno zvukovým signálem. Inovativní technologie Push-X poskytuje také velmi vysokou spolehlivost a snadnou použitelnost, protože se dodává se svorkovou komorou v otevřeném stavu. Díky náročným zkušebním postupům bylo navíc zajištěno, že i v případě silných nárazů zůstávají konektory připravené k použití pro přímé připojení.
Pro řadu XPC se plánují varianty určené pro vodiče s průřezem 4 mm².
Naše nabídka zahrnující boční přípojky Push-X
Řadové svornice XTV
Technologie bočních přípojek Push-X je pouze modifikací čelního připojení. Způsob funkce této technologie je stejný jako u čelního připojení. Hlavním důvodem tohoto přizpůsobení je zmenšení poloměrů ohybu při propojení, protože řadové svornice XTV se používají především pro vodiče s většími průřezy od 4 do 25 mm². Řadové svornice XTV spolu se svornicemi PTV a PTPOWER umožňují propojení vodičů s nejrůznějšími průřezy pomocí boční pružinové přípojky.
Mohlo by vás také zajímat
Technologie Push-X
Technologie Push-X
Nový přístup k připojení vodičů bez použití nářadí: Přípojky Push-X lze používat bez výjimky k přímému propojování všech typů vodičů, a to bez použití nářadí a bez potřeby vynakládání větší síly. Chcete se dozvědět více? Další informace o této technologii a příslušných produktech získáte kliknutím na následující odkaz. Kromě toho máte možnost objednat si bezplatné vzorky produktů, které budou dodány přímo na vámi uvedenou adresu. Jednoduše klikněte na následující odkaz níže a přejděte do nového světa technologie Push-X.