Samolepicí popisovací štítek, podélně potištěno průběžnými čísly: 41 ... 50, 10dílné popisovací pásky se 14 stejnými dekádami, bílá, pro šířku svorek: 2,54 mm, způsob montáže: lepení
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Materiály UniCard pro tiskárnu s termálním tiskem, k popisu svorek s plochou drážkou štítků od výrobce Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 60dílné, popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK LED, barva: modrá
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 80, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,6 mm
Označovací štítek BNB, 10dílný, dělitelný, podélně potištěno průběžnými čísly: 91 ... 100, bílá, způsob montáže: zasunout
Samolepicí popisovací štítek, podélně potištěno průběžnými čísly: 41 ... 50, 10dílné popisovací pásky s 12 stejnými dekádami, bílá, pro šířku svorek: 7,62 mm, způsob montáže: lepení
Označovací trn, potištěno symbolem: PE, 100 stejně potištěných označovacích jehel v jednom balení, bílá, pro šířku svorek: 4,2 mm
Označovací štítek BNB, 10dílný, dělitelný, podélně potištěno průběžnými čísly: 11 ... 20, bílá, způsob montáže: zasunout
Značkovače pro svorky, Podložka, modrá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 9,7 mm, šířka textového pole: 4,55 mm
Označovací trn, potištěno číslem: 11, 100 stejně potištěných označovacích jehel v jednom balení, bílá, pro šířku svorek: 4,2 mm
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 84, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.