Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 79, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 471 ... 480, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 10, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 281 ... 290, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Arch označovacích štítků, Podložka, bílá, popsané, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 100, výška textového pole: 7,5 mm, šířka textového pole: 5,6 mm
Samolepicí popisovací štítek, podélně potištěno průběžnými čísly: 91 ... 100, 10dílné popisovací pásky se 14 stejnými dekádami, bílá, pro šířku svorek: 5,08 mm, způsob montáže: lepení
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 50, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 95, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 61 ... 70, bílá, pro šířku svorek: 10,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek plochý, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 71 ... 80, bílá, pro šířku svorek: 3,5 mm, způsob montáže: aretovat
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.