Značkovače pro svorky, Podložka, modrá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 24, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 15,2 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Proužky označovacích štítků, Pás, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými sudými čísly: 82 ... 100, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 20dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: červená
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 24dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: zelená
Označovací štítek BNB, 10dílný, dělitelný, podélně potištěno průběžnými čísly: 1 ... 10, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: zasunout
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 20dílný, nepopsaný, popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: žlutá
Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 90, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 3,4 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 7,4 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.