Nosiče štítků, připevnitelný do pružinových svornic ST 1,5..., popisovatelný pomocí UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 nebo ZBF 4, šedá, nepopsaný, způsob montáže: aretovat, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 4 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Označovací karta, Arch, bílá, podélně potištěné: pořadová čísla 31 ... 40, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 3,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 14, výška textového pole: 2,8 mm, šířka textového pole: 3,5 mm
Arch označovacích štítků plochý, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 50, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 8 mm
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 85, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Značkovače pro svorky, Podložka, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 4,6 mm
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 281 ... 290, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 211 ... 220, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek plochý, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 51 ... 60, bílá, pro šířku svorek: 5 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 34, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 87, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.