CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 |
EAC
ID schválení: KZ7500651131219505LR
ID schválení: LR2041789TA-02cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 10 A | 26 - 8 |