Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PT 6-HESI (6,3X32) - Pojistková řadová svornice
3211870

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 6,3 x 32, jmenovité napětí: 630 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez:  0,5 mm2- 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod