PLC-BSC-120UC/21HC/SO46
-
Patice pro relé
2980432
14 mm svornicová základna PLC proti rušivým proudům, resp. rušivým napětím na řídicí straně, se šroubovým připojením, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, pro vysoké trvalé proudy, 1 přepínač, vstupní napětí 120 V AC
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Patice relé |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Filtr proti rušivým vlivům |
Provozní režim | 100 % ED |
Možnosti osazení | Miniaturní relé, REL-MR-110DC/21HC |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 3 |
Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
Filtr RCZ; Filtr RCZ |
Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC |
Jmenovité napětí násuvného elektromechanického relé nebo elektronického relé (viz nezbytné příslušenství) se liší od vstupního jmenovitého napětí patice s integrovaným předběžným zapojením | |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,85 ... 1,4 (při 20 °C) |
Typický vstupní proud při UN | 8,5 mA |
Doba odezvy typická | 7 ms |
typická doba návratu | 10 ms |
Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC |
Jmenovité napětí násuvného elektromechanického relé nebo elektronického relé (viz nezbytné příslušenství) se liší od vstupního jmenovitého napětí patice s integrovaným předběžným zapojením | |
Osazení relé | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,85 ... 1,4 |
Typický vstupní proud při UN | 8,5 mA (50 Hz) |
9,5 mA (60 Hz) | |
Doba odezvy typická | 8 ms |
typická doba návratu | 15 ms |
Typické napětí odpadnutí | 45 V AC |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
Filtr; Filtr | |
Osazení optoelektronickým vazebním členem | |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
Filtr; Filtr |
Možnosti osazení | Miniaturní relé, REL-MR-110DC/21HC |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Ukazatel stavu | LED |
Šířka | 14 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | TAE0000196 |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrace | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2980432 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK623M |
Strana katalogu | Strana 389 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918921224 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 66,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 58,88 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | c1a16e73-4005-4969-8ce3-4400c56baf56 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Vysoké napětí odpadnutí relé
Necitlivé na rušivé proudy
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno