PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 - Patice pro relé
2980416

14 mm základní svornice PLC proti rušivým proudům, resp. rušivým napětím na řídicí straně se šroubovým připojením, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, s integrovaným filtrem RC, 2 přepínače, vstupní napětí: 120 V AC

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vysoké napětí odpadnutí relé
Necitlivé na rušivé proudy