FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
-
Zástrčka pro optické vodiče
1407896
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 2, MM, materiál: Kov, kabelový vývod: přímo
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Konektor push-pull ADVANCE
Systém zajištění proti neúmyslnému vytažení
Maximální odolnost ESD a EMC pro bezpečný přenos
Zabezpečený přenos dat díky koncepci stínění 360°