Dvoukanálový, dvoucestný oddělovač napájený z výstupní smyčky se zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení a filtrování analogových signálů. Oddělovač napájený z výstupní smyčky umožňuje provoz aktivní karty s analogovým vstupem s napájecím napětím 6 V DC ... 30 V DC. Napájení oddělovače a připojené senzoriky probíhá přes proudovou smyčku řídicí jednotky. Vstupní signál = výstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA. Měřicí převodník podporuje komunikaci NFC.
MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP
-
Oddělovač napájení
2906448
Dvoukanálový, dvoucestný oddělovač napájený z výstupní smyčky se zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení analogových signálů. Vstupní signál = výstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA. Technika šroubového připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Oddělovací zesilovač napájení |
Produktová řada | MINI Analog Pro |
Počet kanálů | 2 |
Izolační vlastnosti: GB Standard | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
Mezní frekvence (3 dB) | 100 Hz |
Chování přenosu signálu | In = Out |
Teplotní koeficient maximální | ≤ 0,001 %/K |
Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (při 5 V) |
Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
Izolační pevnost | 300 Veff |
Zkušební napětí | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolace | Zesílená izolace podle IEC/EN 61010-1 |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 8 V DC ... 30 V DC (s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné) |
Příkon | 600 mW (25 mA) |
Signál: Proud | |
Počet vstupů | 2 |
Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Ztrátové napětí | 3,1 V (I = 20 mA) |
Napájecí napětí převodníku | UA - 5 V |
Dodatečná chyba závislá na vstupním napětí | (UA - 5 V) x 0,06 % |
Signál: Proud | |
Počet výstupů | 2 |
Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Proud odezvy | 200 µA |
Ztrátové napětí | 3,1 V (I = 20 mA) |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 600 Ω |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 10 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (flexibilní) |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
Div. 2 |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 109,81 mm |
Hloubka | 119,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiál pouzdra | PBT |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikát | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikát | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
EAC Ex | |
Označení | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
GB Standard | |
Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2906448 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DK1121 |
GTIN | 4055626077949 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 124 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 108,9 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
Seznam UL
ID schválení: E238705cUL Listed
ID schválení: E238705IECEx
ID schválení: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
ID schválení: FILE E 196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
ID schválení: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID schválení: 2021122303114156EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bc38971e-803b-4956-8793-613bb2a9b39e |
Kompatibilní produkty
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Nosič modulu 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Nosič modulu 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systémový adaptér 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Sestava zástrčky 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Sestava zástrčky 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno