MINI MCR-2-U-UI-C
-
Vstupní oddělovací zesilovač
2902018
3cestný oddělovací zesilovač, s konfigurovatelným vstupem/výstupem, ke galvanickému oddělení a přeměně analogových signálů v rozsahu mV a V, unipolární i bipolární. Technologie šroubového připojení, konfigurace na objednávku.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MINI Analog Pro |
| Počet kanálů | 1 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Izolační vlastnosti: GB Standard | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | 30 Hz (DIP přepínačem) |
| 5 kHz (DIP přepínačem) | |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (10-90%) | < 8,5 ms (s filtrem 30 Hz) |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Zesílená izolace podle IEC/EN 61010-1 |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Příkon typický | 25 mA (Proudový výstup, při 24 V DC včetně zátěže) |
| 54 mA (Proudový výstup, při 12 V DC, včetně zátěže) | |
| Příkon (Výstup I) | ≤ 800 mW (u IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, zátěž 600 Ω) |
| Signál: Napětí | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál | Napětí |
| Vstupní signál napětí | -50 mV ... 50 mV (DIP přepínačem) |
| 0 mV ... 50 mV (DIP přepínačem) | |
| -60 mV ... 60 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 60 mV (DIP přepínačem) | |
| -75 mV ... 75 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 75 mV (DIP přepínačem) | |
| -80 mV ... 80 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 80 mV (DIP přepínačem) | |
| -100 mV ... 100 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 100 mV (DIP přepínačem) | |
| -120 mV ... 120 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 120 mV (DIP přepínačem) | |
| -150 mV ... 150 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 150 mV (DIP přepínačem) | |
| -200 mV ... 200 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 200 mV (DIP přepínačem) | |
| -240 mV ... 240 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 240 mV (DIP přepínačem) | |
| -300 mV ... 300 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 300 mV (DIP přepínačem) | |
| -500 mV ... 500 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 500 mV (DIP přepínačem) | |
| -600 mV ... 600 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 600 mV (DIP přepínačem) | |
| -750 mV ... 750 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 750 mV (DIP přepínačem) | |
| -800 mV ... 800 mV (DIP přepínačem) | |
| 0 mV ... 800 mV (DIP přepínačem) | |
| -1 V ... 1 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 1 V (DIP přepínačem) | |
| -1,2 V ... 1,2 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 1,2 V (DIP přepínačem) | |
| -1,5 V ... 1,5 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 1,5 V (DIP přepínačem) | |
| -2 V ... 2 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 2 V (DIP přepínačem) | |
| -2,4 V ... 2,4 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 2,4 V (DIP přepínačem) | |
| -3 V ... 3 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 3 V (DIP přepínačem) | |
| -5 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| -6 V ... 6 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 6 V (DIP přepínačem) | |
| -7,5 V ... 7,5 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 7,5 V (DIP přepínačem) | |
| -8 V ... 8 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 8 V (DIP přepínačem) | |
| -10 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| -12 V ... 12 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 12 V (DIP přepínačem) | |
| -15 V ... 15 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 15 V (DIP přepínačem) | |
| -20 V ... 20 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 20 V (DIP přepínačem) | |
| -24 V ... 24 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 24 V (DIP přepínačem) | |
| -30 V ... 30 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 30 V (DIP přepínačem) | |
| Vstupní signál napětí maximálně | 33 V |
| Vstupní odpor vstupu napětí | > 10 kΩ |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 5 V (DIP přepínačem) |
| 1 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| -5 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| 2 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| -10 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| Napětí při běhu naprázdno | < 17 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) | |
| Maximální výstupní signál proudu | 22 mA |
| Zkratový proud | < 32 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (při 20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS (na 600 Ω) |
| < 20 mVSS (na 600 Ω) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (flexibilní) |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 109,81 mm |
| Hloubka | 119,2 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikát | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2902018 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1121 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 124 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 108,9 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Nosič modulu 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Nosič modulu 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systémový adaptér 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Komunikační modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Komunikační modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Komunikační modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Komunikační modul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Sestava zástrčky 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Sestava zástrčky 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Napájecí svornice 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Napájecí svornice 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modul dohledu 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modul dohledu 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno