EV-T2HPCC-DC500A-6,0M50ECBK11R - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1542909

CHARX connect professional, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud HPC, až do 700 A v Boost mode, 500 A trvale, 1000 V DC, s chlazeným nabíjecím konektorem automobilu a chlazeným vedením, kabel: 6 m, černá, přímý, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s pravostranně zalomenou stěnovou průchodkou, s ventilátorem s variabilními otáčkami, s digitálními snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Pro jakoukoli aplikaci vhodný nabíjecí kabel, od přístřešku na auto až po systém nabíjecích stanic
Ultrarychlé nabíjení HPC s dočasným nabíjecím výkonem až 500 kW
Komfortní manipulace díky ergonomickému designu
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Dodatečná bezpečnost díky integrovaným snímačům úniku a indikátoru opotřebení v plášti kabelu
Komfortní komunikační rozhraní prostřednictvím sběrnice CAN a digitálního výstupu
Snadná výměna rámu druh konektoru bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny
Integrované odlehčení od tahu jednotlivých žil přímo ve stěnové průchodce
Předmontované šroubení přípojnice pro nekomplikované připojení přípojnic na straně zákazníka nebo řešení kabelového oka