EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS - Opravná sada
1281249

CHARX connect, CCS Typ 2, Opravná sada, Příslušenství, pouzdro: černá, s držákem DC kontaktů s integrovanou přední částí DC kontaktů, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, včetně 5 ks šroubů s plochou hlavou M4X10 s bezpečnostním pohonem Torx (IPR TORX PLUS®), pro výměnu rámu tvaru konektoru od nabíjecích konektorů automobilu, IEC 62196-3-1, Výměna bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Úplný program výrobků
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Snadná výměna rámu druh konektoru bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny