VS-09-A-GC-BU/BU
-
Montážní rám
1689695
Montážní rám D-SUB, velikost Shell 1, s 9 signálovými kontakty, zásuvka, Gender-Change, stíněný, krytí IP67
Detaily výrobku
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 |
Typ produktu | Montážní rám |
aplikace | Kabelová propojka |
Provedení | Varianta 6 |
Počet pólů | 9 |
rozložení konektoru | D-SUB |
Počet zásuvných míst | 1 |
Provedení | zdířka/zdířka |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Zatěžovací napětí (III/3) | 125 V |
Jmenovitý proud | 5 A |
Přenosové médium | Měď |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 24 mm |
Výška | 54 mm |
Délka | 27,9 mm |
Barva | šedá |
Materiálem | Plast |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | Ploché těsnění: NBR; Profilované těsnění: EPDM |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál pouzdra | Plast |
Materiál povrchu pouzdra | PA, světle šedá |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Au/Ni |
Materiál držák kontaktu | Polyester GF |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 200 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65/IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
teplota okolí (montáž) | -40 °C ... 80 °C |
Způsob montáže | Montáž na přední stěnu |
Objednací číslo | 1689695 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNCBC |
Strana katalogu | Strana 445 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918929046 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 19,32 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 19,17 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440214 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001136 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
SCIP | 5cb5c074-0ff7-46e2-a2eb-1b3419d862a4 |
Vaše výhody
Přípojka D-SUB 9
Třída ochrany IP67
Lehká montáž
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno