MBK 6/E - Miniaturní průchozí svornice
0552024

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Program příslušenství je vhodně doplněn oddělovacími přepážkami, oddělovacími deskami a zkušebními zásuvkami
Přehledné díky popisu všech svorek
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky