SACC-SQ-M12MSD-4CON-20/0,5 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1441626

Přístrojový konektor zpředu stěny, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-pólový, Trn, přímo, M12, kódování: D, na volný konec vodiče, Montáž na přední stěnu / čtyřhranná příruba, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž