Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-SQ-M12MSB-5CON-20/0,5 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1441668

Přístrojový konektor zpředu stěny, Univerzální, 5-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, B-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž