SACC-EC-M12MSB-5CON-PG9/0,5 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1515057

Přístrojový konektor zpředu stěny, Univerzální, 5-pólový, Trn, přímo, M12-Standardní, kódování: B, na volný konec vodiče, Montáž na přední stěnu, Pg9, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility