SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN
-
Stěnová průchodka
1139800
Stěnová průchodka, PROFINET, 4-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: D, Montáž na přední stěnu, M20 x 1,5, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, Plochá matice přiložena
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Zástrčka M12) |
2 Nm (Na straně montáže) |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Kódování | D |
Kabelový vývod | přímo |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Výkres v měřítku |
|
Délka | 19,2 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 20,4 mm +0,1 mm |
Pouzdro | |
Průměr pouzdra | 29 mm |
Materiálem | PA 6 (Ovládací páčka) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
Jmenovité rázové napětí | 1,5 kV |
Odpor kontaktu | ≤ 5 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A (2 A při použití vodičů 0,14 mm²) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení Push-Lock |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (bez koncovky vodiče) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (s koncovkou vodiče) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (neohebný) | |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 18 (bez koncovky vodiče) |
28 ... 20 (s koncovkou vodiče) | |
Délka odizolování dílčí žíly | 7 mm |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Zástrčka M12) |
2 Nm (Na straně montáže) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | D |
Druh signálu / kategorie | PROFINET |
Délka odizolování jednotlivých žil | 7 mm |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1139800 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF2 |
Kód výrobku | AF2CFN |
GTIN | 4063151222932 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 30,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 30,7 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Konektor 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Konektor 1424684
-
PROT-M12 - Uzavírací šroub 1680539
-
PROT-M12 SH - Uzavírací šroub 1503302
-
VS-OE-OE-93B/... - Datový kabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Datový kabel 1417491
-
VS-OE-OE-936/... - Datový kabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datový kabel 1402687
-
AI 0,25- 6 YE - Dutinka vodiče 3203024
-
A 0,25- 7 - Dutinka vodiče 3202478
-
A 0,34- 7 - Dutinka vodiče 3009202
-
A 0,5 - 6 - Dutinka vodiče 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Dutinka vodiče 3200687
-
WIREFOX 2,5 - Nářadí na odstranění izolace 1212368
-
WIREFOX SAC - Nářadí na odstranění izolace 1212623
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
CRIMPFOX 6H - Lisovací kleště 1212046
Vaše výhody
Jednoduché připojení bez použití nástrojů pomocí přípojky push-lock
Jednoduché přiřazení jednotlivých vodičů díky barevnému a číselnému označení páky držáku kontaktů
Pohodlné připojení ohebných vodičů díky páčce
Spolehlivé a rychlé spojení elektrických vedení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno