SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH GN - Přístrojový konektor zezadu stěny
1456556

Přístrojový konektor zezadu stěny, 4-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, kódování: D, Montáž na zadní stěnu, M16 x 1,5, Vlnové pájení, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Vaše výhody

Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru pomocí stínicího kontaktu