SACC-M12FRD-4Q SH
-
Datový konektor
1553637
Datový konektor, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zásuvka úhlový M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| Montážní pokyny | Obraz pólů lze otočit v rastru 45° ke kabelovému vývodu |
| aplikace | Data |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | D |
| Kabelový vývod | úhlová |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 4 mm ... 8 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | Neopren |
| Materiál těla úchytky | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 6 |
| Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 22 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm (Rýhovaná matice M12) |
| 0,8 Nm (Vložka zástrčky s pouzdrem spojky) | |
| 3 Nm (Tlaková matice s pouzdrem spojky) | |
| Odpor kontaktu | ≤ 5 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 1,75 A |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Kabelový vývod hlava | úhlový |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | D |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (s podporou v IEC 11801), 100 MBit/s |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1553637 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF2 |
| Kód výrobku | AF2CDI |
| GTIN | 4046356158800 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 43,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 43,2 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VS-OE-OE-93E/... - Datový kabel 1417320
-
ALU-SB - Stínicí fólie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
TSD 08 SAC - Momentový šroubovák 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
MICROFOX-SB - Boční štípací kleště 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno