HC-DD72-I-CT-M - Kontaktní vložka
1584075

Kontaktní vložka, počet pólů: 72+PE, konstrukční velikost: B16, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Lisovaný spoj, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Signál

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Použitelné v kolejových vozidlech, splňují DIN EN 45545-2 s R-větami R22, R23 a R24 ve stupních ohrožení HL1, HL2 a HL3.
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373