Fotovoltaické konektory

Fotovoltaické konektory

Zástrčky od společnosti Phoenix Contact k osazení v poli se ideálně hodí pro kabeláž fotovoltaických zařízení. AC nebo DC, kulatý nebo obdélníkový: solární konektory pokrývají široké spektrum požadavků. Portfolio doplňují přístrojové konektory, technika připojení desek plošných spojů a příslušenství.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Konektor
PV-C4M-S 6-16 (-) - Konektor
1284632

Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, průřez vodiče max.: 16 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 60 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Konektor
PV-C4F-S 6-16 (+) - Konektor
1284634

Konektor, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, průřez vodiče max.: 16 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 60 A, Typ připojení: Pružina, min. průměr kabelu: 5,5 mm, max. průměr kabelu: 10 mm

Vaše výhody

  • Rychlé a snadné připojení vodiče na místě s inovativní technikou rychlého připojení
  • Snadná zapojení kabeláže: osazení bez speciálních nástrojů
  • Trvale spolehlivé spojení díky komponentám s ověřením TÜV
  • Vysoká flexibilita díky připojení pro různé průřezy kabelů
  • Perspektivní kabeláž fotovoltaických zařízení pomocí komplexních řešení připojení
Technika připojení AC

Technika připojení AC

Technika připojení AC řady PRC

Pro stranu střídavého proudu fotovoltaických systémů nabízíme ucelenou řadu technik připojení pro každou výkonovou třídu. Sortiment zahrnuje kulaté a hranaté zástrčky pro 1fázové a 3fázové přístroje, průchodkové svornice a odpovídající příslušenství.

  • Napětí do 690 V
  • Proud až 70 A
  • Průřezy vodičů od 1,5 do 16 mm²
  • Šroubové připojení a lisovaný spoj
  • PRC: IP66 / IP68 (24h / 2m) / IP69K
Technika připojení DC

Technika připojení DC

Technika připojení DC

Stěnové průchodky, konektory a rozsáhlé příslušenství: inovativní a spolehlivá technika připojení DC usnadňuje provedení kabeláže fotovoltaických modulů, přístrojových svorkovnic a měničů.

  • Proudy: do 65 A
  • Napětí: do 1 500 V
  • Průřezy vodičů: 2,5 mm² až 16 mm²

Konektory SUNCLIX pro fotovoltaické systémy

Konektory SUNCLIX pro připojování fotovoltaických modulů
Konektory pro fotovoltaiku ve skleníku
Rozvodka DC ve fotovoltaickém zařízení
Konektory SUNCLIX pro připojování fotovoltaických modulů

Konektory SUNCLIX od společnosti Phoenix Contact lze zpracovávat automatizovaně. Postříbřené kontakty zajišťují nižší odpor kontaktu v nepřetržitém provozu.

Konektory s lisovaným spojem jsou koncipovány pro proudy do 40 A (TÜV) / 50 A (UL) a napětí do 1 500 V (TÜV/UL).

Konektory pro fotovoltaiku ve skleníku

S inovativní pružinovou přípojkou konektorů DC můžete spolehlivě a bezpečně připojit vedení od 2,5 do 16 mm² bez použití speciálního nářadí. Díky tomu lze osazovat obzvláště snadno a rychle přímo na místě.

Rozvodka DC ve fotovoltaickém zařízení

Naše rozvodky Y a pojistky vodičů umožňují ještě více flexibility ve fotovoltaické kabeláži. Veďte sousedící řetězce k bodu připojení jednoduše a cenově výhodně pouze jedním vedením.

Chraňte svá zařízení vně uloženými pojistkami vodičů, a využijte tak výhody teplotního managementu a malé velikosti zařízení.

Video: Konektory Sunclix – kabeláž fotovoltaických systémů
Propojte fotovoltaické systémy jednoduše a spolehlivě YouTube

SUNCLIX: jednoduchá montáž, bezpečný provoz

S řadou SUNCLIX vytvoříte bezpečnou kabeláž od fotovoltaického modulu až po měnič. Video vás seznámí se všemi výhodami černých solárních konektorů.

Video: Invertované a úhlové kulaté konektory řady PRC
Invertované a úhlové kulaté konektory řady PRC YouTube

PRC: robustní výkonové konektory s vysokou třídou ochrany

Instalační systém PRC umožňuje obousměrný přenos energie do 35 A dokonce i v extrémních podmínkách.

E-paper
Přehled produktů pro fotovoltaiku

Hledáte spolehlivou a inovativní technologii připojení pro fotovoltaické moduly, měniče nebo pro kompletní fotovoltaický systém? Potom jste na správném místě.

Otevřít e-paper
Portfolio Fotovoltaické konektory
Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.