CUC-IC1G-J1ST-S/R4T - Konektory desek plošných spojů RJ45
1664049

Konektory desek plošných spojů RJ45, počet pólů: 8, 1 GBit/s

Detaily výrobku









Vaše výhody

Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému filtrování
Zredukování složitosti desek plošných spojů a snížení rizik EMC
Automatizované zpracování díky možnosti pájení přetavením
Optimální varianta pro každou aplikaci díky velké rozmanitosti výrobků
Vybavení pro náročné oblasti použití díky průmyslovému designu