CUC-IB7G-J1ST-AT/R4T-PL1 - Konektory desek plošných spojů RJ45
1664030

Konektory desek plošných spojů RJ45, počet pólů: 8, 2 x LED (zelená, žlutá), 1 GBit/s, THT vlna, krytí: IP20, Tray

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému filtrování
Zredukování složitosti desek plošných spojů a snížení rizik EMC
Automatizované zpracování díky možnosti pájení přetavením
Optimální varianta pro každou aplikaci díky velké rozmanitosti výrobků
Vybavení pro náročné oblasti použití díky průmyslovému designu