CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R - Filtrované RJ45 konektory desek plošných spojů
1663956

Filtrované RJ45 konektory desek plošných spojů, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, počet pólů: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, způsob balení: Tape and Reel

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému filtrování
Zredukování složitosti desek plošných spojů a snížení rizik EMC
High mechanical stability when connecting the female connector to the PCB using through-hole reflow technology - THR
Automatizované zpracování díky možnosti pájení přetavením
Space-saving due to the compact design
Outstanding EMI performance
Enables space-saving PCB design while simultaneously reducing the BOM thanks to integrated filters and transformers
Ideal for demanding industrial applications due to the high shock and vibration resistance as well as the extended temperature range