CUC-IA3G-J1ST-AB/R4T
-
Konektory desek plošných spojů RJ45
1664105
Konektory desek plošných spojů RJ45, počet pólů: 8, 1 GBit/s, THT vlna, krytí: IP20, Tray
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému filtrování
Zredukování složitosti desek plošných spojů a snížení rizik EMC
Automatizované zpracování díky možnosti pájení přetavením
Optimální varianta pro každou aplikaci díky velké rozmanitosti výrobků
Vybavení pro náročné oblasti použití díky průmyslovému designu