Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
Kabel snímače/akčního členu, 8-pólový, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Standard |
Roboty a tažné řetězy | |
Počet pólů | 8 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 2 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 |
Počet pólů | 8 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Hmotnost vedení | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
PUR bezhalogenový černý PUR | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál výplně | PE |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,80 mm |
Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
Max. odpor vedení | ≤ 78 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Vlnová impedance | 100 Ω +15 % (při 1 MHz) |
Výkonnost | ≤ 70 pF/m |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 8 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 48 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 59 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥1000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
dle EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
flexibilní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR/PVC šedé [100] | |
Hmotnost vedení | 50 kg/km |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC šedé [100] |
PUR/PVC šedé 100 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 0,25 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,2 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,9 mm |
5,90 mm | |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál výplně | PVC |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
≥ 0,38 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
Max. odpor vedení | ≤ 78 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 59 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 59 mm, Dráha pojezdu: 5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC černý [PVC] | |
Hmotnost vedení | 54 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC černý [PVC] |
PVC černý PVC | |
Stavba vodiče signálního vedení | 14x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
Max. odpor vedení | 79 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 200 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Odolnost vůči plameni | podle VW-1 v souladu s UL 758 |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC šedé [500] | |
Hmotnost vedení | 54 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC šedé [500] |
PVC šedé 500 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 14x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
Max. odpor vedení | 79 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 200 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR vysoce pružný šedý [800] | |
Poznámka | Kvůli velmi robustnímu vnějšímu plášti je nutné toto vedení odpláštit pouze v 5cm krocích. |
Hmotnost vedení | 49,1 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR vysoce pružný šedý [800] |
PUR vysoce pružný šedý 800 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,2 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 6,00 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál výplně | PE |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 30 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±360 °/m |
Bezhalogenovost | vedení je bezhalogenové |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
Zvláštní vlastnosti | Plášť kabelu odolný vůči svářecím jiskrám, recyklovatelný, matný, s nízkou lepivostí, odolný vůči otěru, nehořlavý a samozhášivý |
bez silikonu a kadmia | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1522668 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CFA |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |